LinACE™ flat-board
Absolutes magnetisches InAxis Vollwellen-Wegmesssystem
LinACE™ ist ein extrem robustes, zylindrisches Absolut-Wegmesssystem, direkten Integration in den Servomechanismus als Messaufnehmer entwickelt wurde und genaue Messungen mit hervorragender Auflösung und Wiederholpräzision liefert. Es kann als Regelungsgerät eingesetzt oder zur Positions- oder Geschwindigkeitsüberwachung direkt in hydraulische, pneumatische und elektromechanische Aktuatoren sowie Linearmotoren integriert werden.
Merkmale & Vorteile
- Auflösung bis 0,5 µm
- Messlänge bis zu 450 mm
- Genauigkeit bis ±5 µm
- Asynchron-serielles, PWM, SSI und BiSS Interface
- Integrierte Selbstüberwachung
- Integrierte Lager
- Kleine Baugröße
- Geeignet für hochdynamische Regelkreise
Produktdaten
System
- Gebertyp
- Vollabsoluter Encoder
- Ausgangssignale
- Asynchron-seriell, BiSS, PWM, SSI
- Auflösung
- 0,5 μm, 1 μm, 5 μm, 10 μm
- Systemgenauigkeit
- Bis zu ±10 µm
- Maximale Geschwindigkeit
- 5 m/s
- Wiederholgenauigkeit
- Besser als eine Einheit der Auflösung
- Hysterese
- Geringer als eine Einheit der Auflösung (unbeeinflusst durch mechanische Baugruppe)
Elektrisch
- ESD-Schutz
- HBM, Klasse 2, ± 2 kV (gilt nur für RS422 Signale am Steckverbinder, andere Komponenten nicht berühren)
- Versorgungsspannung
- 4,5 V bis 5,5 V – Spannung am Abtastkopf. Spannungsabfall über Kabel berücksichtigen
- Set-up time
- 5 ms (nach dem Einschalten)
- Stromaufnahme
- Typ. 115 mA, max. 150 mA (ohne Ausgangsstrom)
Umwelt
- Luftfeuchtigkeit
- 0 bis 70 % nicht kondensierend
- Betriebs- und Lagertemperatur
- -40 °C bis +105 °C
Anwendungen
Downloads
- pdf Data sheet: LinACE™ flat board absolute linear shaft encoder (CRD01)
- pdf Technical article: LinAce™ vs. magnetostrictive encoders with SSI output
- pdf Technical article: LinACE in-axis absolute linear encoder
- pdf Technical article: LinACE with digital outputs vs. LVDT sensor
- zip 3D model: LinACE flat board
- zip Software for E201-9Q and E201-9S
- zip LinACE Software for Asynchronous serial output
- pdf Declaration of conformity EU: LinACE flat board