人形机器人
人形机器人需要精准的位置反馈,以实现平衡、协调和灵活运动。RLS磁编码器提供紧凑、精准且可靠的解决方案,助力机器人在复杂系统中实现稳定行走、流畅运动以及安全交互。

出色的性能
RLS™非接触式磁编码器确保高精度与高可靠性,使人形机器人在复杂运动学条件下实现平稳、精确的运动控制。
紧凑且优化的集成设计
轻薄小巧的编码器可轻松安装于人形机器人关节、手腕、手指及颈部等的狭小空间内,而性能丝毫不打折扣。
高可靠性
借助非接触式磁编码器技术,RLS传感器可确保系统长期可靠运行。
多种尺寸与配置
编码器提供多种外形规格,以适配人形机器人的不同关节及机械结构。同时支持多种分辨率选项及通信协议,满足不同应用需求。
为什么选择RLS磁编码器?
行业挑战
- 高关节数量且空间紧凑,集成难度大
- 系统需轻量化并具备高能效
- 关节及零部件安装空间受限,装配困难
- 需在靠近人类的环境中实现安全可靠运行
- 需在整个关节运动范围内实现精准位置检测
RLS解决方案
- 分辨率范围广泛
- 行业标准绝对式或增量式输出选项
- 高动态响应
- 高精度
- 安装公差宽松
- 高可靠性
- 低功耗
- 不受外部杂散磁场干扰
- 紧凑轻量化设计
不同类型机器人关节的编码器推荐
推荐产品
新品
Orbis™带备用电池的多圈编码器
绝对式磁旋转编码器模块
编码器类型
绝对式
工作和存储温度
-40 °C至+105 °C
分辨率
14位
新品
Orbis™
磁旋转编码器模块
最大分辨率
14位
输出
ABZ, BiSS-C, PWM, sin/cos, SPI, SSI, UART, UVW
AksIM-2™
离轴绝对式磁旋转编码器模块
电流消耗
典型值130 mA,最大值150 mA
最大分辨率
20位
最高速度
10,000 RPM
可用磁环大小(外径)
29 mm, 39 mm, 49 mm, 53 mm, 64 mm, 80 mm
Orbis™ 带备用电池的多圈
绝对式磁旋转编码器模块
最高速度
12,000 RPM
输出
BiSS-C
分辨率
14位
RM08
微型磁旋转编码器
精度
±0.3°
编码器尺寸
本体直径为8 mm
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
12位
最高速度
30,000 RPM
您希望如何浏览产品?
请选择您偏好的浏览方式
您的选择