개요

Artos™는 모션 제어 분야에서 각도 및 속도 제어 루프에 대한 피드백 요소로 사용하도록 설계된 앱솔루트 마그네틱 엔코더 시스템으로, 높은 신뢰도의 측정 원리와 처리 방식으로 짧은 위치 지연, 높은 분해능 및 각속도를 보장합니다. 소형 PCB-A 설계와 경량성 덕분에 비교적 깨끗한 환경에서 공간이 제한된 분야에 적합합니다.

이점

  • 트루 앱솔루트 시스템
  • 높은 정확도와 분해능
  • 고도로 동적인 제어 루프에 적합
  • SSI 및 BiSS C 통신 프로토콜 + 병렬 ABZ 채널
  • 최대 30,000 rpm의 회전 속도
  • 솔리드 링과 호환
  • 폭넓은 설치 공차
  • 수평 또는 수직 커넥터가 있는 소형 디자인
구성 및 구매 Configure 데이터 시트

제품 데이터

시스템

엔코더 유형
Rotary absolute
판독 유형
원심 방향
출력
BiSS-C, parallel ABZ incremental signals, SSI
최대 분해능
Up to 23 bits (depends on the ring size)
호환성
SAR ring (SAR057 to SAR478)
최대 회전 속도
최대 30,000 RPM

전기

공급 전압
5 V to 30 V

환경

작동 및 보관 온도
-40 °C ~ +85 °C
데이터 시트의 추가 정보

속도 계산기

속도 계산기를 사용하여 최대 속도를 계산하고 제품 매개변수를 결정합니다.

다운로드

US$14.32