概要

RMF58 はコンパクトなエンコーダモジュールです。自己調整式の金属フランジで、簡単に取り付けられます。低価格な組込み用コネクタを付属することも可能です。

使用例は、モータ制御や産業オートメーションなどです。

機能

  • 供給電源 24V または 5V
  • 最高 60,000rev/min で動作可能
  • アブソリュート: 最高分解能 13bit (8,192cpr)
  • 業界標準のアブソリュート、インクリメンタル、アナログ、リニア出力形式に対応
  • 最高精度±0.5°

メリット

  • 取付けが簡単 (位置自己検知設計)
  • OEM 先での組込みを想定した低価格品
  • RoHS 規制準拠
構成して購入 Configure データシート

製品データ

システム

エンコーダタイプ
アブソリュート, インクリメンタル
読取りタイプ
ロータリ
出力
BiSS-C, RS422, SSI, アナログサイン波/コサイン波, インクリメンタル, オープンコレクタ, リニア電圧
最高分解能
13bit
最高速度
最高 60,000rev/min
ヒステリシス
0.18°, 0.45°
Max. interpolation factor
8,192

電気

供給電圧
5V または 8V~26V (出力に依存)

環境

動作時/保管時温度
–40℃~+125℃
詳細はデータシート参照

導入事例

ダウンロード

$13.02