概要

  • 取付けが簡単 (位置自己検知設計)
  • OEM 先での組込みを想定した低価格品
  • IP68 に準拠した完全密閉
  • 実証済み非接触式検出テクノロジーによる高い信頼性
  • 供給電源 5V と 24V に対応
  • インクリメンタルとアブソリュート (SSI/BISS) 出力形式に対応
  • RoHS 規制準拠 (無鉛)
構成して購入 Configure データシート

製品データ

システム

エンコーダタイプ
アブソリュート, インクリメンタル
読取りタイプ
ロータリ
出力
RS422, SSI, アナログサイン波/コサイン波, インクリメンタル, オープンコレクタ, プッシュプル, リニア電圧
最高分解能
13bit
精度
最高±0.5°
ヒステリシス
0.18°
Max. interpolation factor
8,192

電気

供給電圧
Vdd=5V±5%, Vdd=8V~26V
電流消費
13mA~50mA
接続
フライングリード
出力
RS422, SSI, アナログサイン波/コサイン波, インクリメンタル, オープンコレクタ, プッシュプル, リニア電圧

機械

質量
エンコーダユニット 1m ケーブル (コネクタなし) IP64 112g、IP68 129g

環境

EMC 準拠
EN 61326
IP 保護
IP64, IP68
RoHS
EU 指令 2002/95/EC 準拠
温度
動作時: –40℃~+125℃ (IP64)、–40℃~+85℃ (IP68)
詳細はデータシート参照

導入事例

ダウンロード

$13.02