概要
- 取付けが簡単 (位置自己検知設計)
- OEM 先での組込みを想定した低価格品
- IP68 に準拠した完全密閉
- 実証済み非接触式検出テクノロジーによる高い信頼性
- 供給電源 5V と 24V に対応
- インクリメンタルとアブソリュート (SSI/BISS) 出力形式に対応
- RoHS 規制準拠 (無鉛)
機能
- High speed operation to 30,000 rpm
- Absolute - to 13 bit (8192 counts per revolution)
- Industry standard absolute (SSI, BiSS C), incremental and analogue output formats
- Accuracy to ±0.5°
- Power supply 5 V or 24 V
メリット
- Low cost for OEM integration
- Excellent immunity to IP68
- Non-contact, frictionless design
- Simple installation
- RoHS compliant (lead free)
構成して購入
Configure
データシート
製品データ
システム
エンコーダタイプ
アブソリュート, インクリメンタル
読取りタイプ
ロータリ
出力
RS422, SSI, アナログサイン波/コサイン波, インクリメンタル, オープンコレクタ, プッシュプル, リニア電圧
最高分解能
13bit
精度
最高±0.5°
ヒステリシス
0.18°
Max. interpolation factor
8,192
電気
供給電圧
Vdd=5V±5%, Vdd=8V~26V
電流消費
13mA~50mA
接続
フライングリード
出力
RS422, SSI, アナログサイン波/コサイン波, インクリメンタル, オープンコレクタ, プッシュプル, リニア電圧
機械
質量
エンコーダユニット 1m ケーブル (コネクタなし) IP64 112g、IP68 129g
環境
EMC 準拠
EN 61326
IP 保護
IP64, IP68
RoHS
EU 指令 2002/95/EC 準拠
温度
動作時: –40℃~+125℃ (IP64)、–40℃~+85℃ (IP68)