RLS
Compliance

RLS products are compliant with REACH directive and other directives related to the safe use of the chemicals

RLS では、化学薬品の製造と輸入を一切行っていません。RLS 製品は、標準的な電子部品から製造されており、オプションでアルミニウム、スチール、亜鉛ハウジング製が装備されます。RLS のサプライヤーには、危険性を秘めるすべての部品または材質に関する環境情報の提出を義務付けています。いかなる部品や材質も通常とは異なる方法で使用していないため、現在のいかなる SVHC(存在する場合)も濃度が重量の 0.1 % を超えることはないものと考えられます。最新の SVHC リストについては、RLS REACH 指令声明をご覧ください。

RLS 製品には殺生物剤は一切含まれていません。

RLS products do not contain any persistent organic pollutants. Please read our RLS POP Statement.

RLS 製品はバッテリではありません。また、バッテリを含んでもいません。

各種規則に関する RLS 宣言書をご覧ください。上記について言及しています。

RLS products are compliant with California Prop65 for professional use. Please read our RLS Prop65 Statement.

RLS products are not imposing unreasonable risk to the health or environment as defined by Toxic Substances Control Act (TSCA). Please read our RLS TSCA Statement.

For upcoming EU and US legislation regarding PFAS please see our RLS PFAS Statement.

お探しのものが見つかりませんか? 詳細については、お問い合わせください。