概要
Artos™ は、角度および速度制御ループフィードバック要素としてモーションコントロールに使用できる、磁気式アブソリュートエンコーダです。高い信頼性を誇る測定原理/処理で、低遅延、高分解能および高速動作を実現しています。液体や高温に対して高い耐性を有しており、汚れがひどい環境や高温環境でも問題なく動作が可能です。
メリット
- 真のアブソリュートシステム
- 高精度、高分解能
- 高い動的制御ループに理想的
- 堅牢設計、EMC 準拠
- 最高回転速度 30,000rev/min
- SSI/BiSS 通信プロトコル
- リングに対応
- 広い取付け公差
- IP67 仕様
構成して購入
Configure
データシート
製品データ
システム
エンコーダタイプ
ロータリアブソリュート
読取りタイプ
径方向
出力
BiSS-C, SSI
最高分解能
最高 23bit (リングサイズに依存)
互換性
SAR リング (SAR057~SAR478)
最大回転速度
最高 30,000rev/min
電気
供給電圧
5V~30V
環境
IP 保護
IP67
動作時/保管時温度
-40℃~+85℃
速度算出ツール
最大速度を計算し、用途に基づいて製品パラメータを決定します。