概要

Artos™ は、角度および速度制御ループフィードバック要素としてモーションコントロールに使用できる、磁気式アブソリュートエンコーダです。高い信頼性を誇る測定原理/処理で、低遅延、高分解能および高速動作を実現しています。液体や高温に対して高い耐性を有しており、汚れがひどい環境や高温環境でも問題なく動作が可能です。

メリット

  • 真のアブソリュートシステム
  • 高精度、高分解能
  • 高い動的制御ループに理想的
  • 堅牢設計、EMC 準拠
  • 最高回転速度 30,000rev/min
  • SSI/BiSS 通信プロトコル
  • リングに対応
  • 広い取付け公差
  • IP67 仕様
構成して購入 Configure データシート

製品データ

システム

エンコーダタイプ
ロータリアブソリュート
読取りタイプ
径方向
出力
BiSS-C, SSI
最高分解能
最高 23bit (リングサイズに依存)
互換性
SAR リング (SAR057~SAR478)
最大回転速度
最高 30,000rev/min

電気

供給電圧
5V~30V

環境

IP 保護
IP67
動作時/保管時温度
-40℃~+85℃
詳細はデータシート参照

速度算出ツール

最大速度を計算し、用途に基づいて製品パラメータを決定します。

ダウンロード

$14.32