Übersicht

Das RMB28 / RMF44 / RMF58 ist ein kompaktes Drehgeber-Modul, das speziell für den Einbau in OEM-Anwendungen entwickelt wurde. Die preiswerte Sensorplatine mit 28mm Kantenlänge kann auf Wunsch auch mit Stecker bezogen werden.

Das RMB28 / RMF44 / RMF58 kann in einem breiten Spektrum an möglichen Anwendungen wie Steuerungstechnik, Motorregelung und Automation zum Einsatz kommen.

Merkmale

  • 28 mm quadratisches Modul
  • 44 mm und 58 mm Flanschoptionen
  • Absolut – bis 12 Bit-Auflösung (4.096 Impulse pro Umdrehung (cpr))
  • 24 V oder 5 V Spannungsversorgung
  • Hohe Drehzahlen bis zu 60.000 U/min

Vorteile

  • Kostengünstig für die OEM-Integration
  • Absolute, inkrementelle, lineare und analoge Ausgangssignale nach Industriestandard
  • Genauigkeit bis ±0,5°
  • RoHS-konform
Konfigurieren und kaufen Konfigurieren Datenblatt

Produktdaten

System

Gebertyp
Absolut, Inkrementell
Art der Messung
Rotativ
Ausgangssignale
Analog sinusförmig, BiSS-C, Inkrementell, Lineare Spannung, Offener Kollektor, RS422, SSI
Max. Auflösung
12 Bit
Genauigkeit
Bis zu ±0,5°
Maximale Geschwindigkeit
60.000 U/min
Hysterese
0,18°, 0,45°
Max. interpolation factor
8,192

Elektrisch

Versorgungsspannung
Vdd = 5 V ±5%, Vdd = 8 V bis 26 V
Stromaufnahme
Von 13 mA bis 50 mA
Ausgangssignale
Analog sinusförmig, BiSS-C, Inkrementell, Lineare Spannung, Offener Kollektor, RS422, SSI

Umwelt

Betriebs- und Lagertemperatur
-40 °C bis zu +125 °C
RoHS
Erfüllt die EU-Richtlinie 2002/95/EG
Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt

Anwendungen

Downloads

13,02 $