Übersicht

Das RMF44 ist ein kompaktes Drehgeber-Modul, dessen selbstausrichtender Metallflansch zum leichteren Einbau dient. Dieses preiswerte Drehgebermodul kann auf Wunsch auch mit Stecker bezogen werden.

Das RMF44 kann in einem breiten Spektrum an möglichen Anwendungen wie Steuerungstechnik, Motorregelung und Automation zum Einsatz kommen.

Merkmale

  • 24 V oder 5 V Spannungsversorgung
  • Hohe Drehzahlen bis zu 60.000 U/min
  • Absolut – bis 13 Bit-Auflösung (8.192 Impulse pro Umdrehung (cpr))
  • Absolute, inkrementelle, lineare und analoge Ausgangssignale nach Industriestandard
  • Genauigkeit bis ±0,5°

Vorteile

  • Leichter Einbau – mit selbstfixierender Bauweise
  • Kostengünstig für die OEM-Integration
  • RoHS-konform (bleifrei)
Konfigurieren und kaufen Konfigurieren Datenblatt

Produktdaten

System

Gebertyp
Absolut, Inkrementell
Art der Messung
Rotativ
Ausgangssignale
Analog sinusförmig, BiSS-C, Inkrementell, Lineare Spannung, Offener Kollektor, RS422, SSI
Max. Auflösung
13 Bit
Gesamtgenauigkeit
Maximale Geschwindigkeit
60.000 U/min
Hysterese
0,18°, 0,45°
Max. interpolation factor
8,192

Elektrisch

Versorgungsspannung
Stromaufnahme
Von 13 mA bis 50 mA

Umwelt

Betriebs- und Lagertemperatur
-40 °C bis zu +125 °C
Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt

Branchen

Downloads

13,02 $