Übersicht

The RMB20 encoder module provides the functionality of the RM22 encoder in a compact component format for simple customer integration. With a PCB diameter of only 20 mm the module fits into miniature designs.

Merkmale

  • 20 mm diameter circular module
  • 5 V power supply
  • High speed operation to 30,000 rpm
  • Absolute - to 12 bit resolution (8,192 counts per revolution)

Vorteile

  • Industry standard absolute, incremental, analogue and linear output formats
  • Accuracy to ±0.5°
  • RoHS compliant
Konfigurieren und kaufen Konfigurieren Datenblatt

Produktdaten

System

Gebertyp
Absolut, Inkrementell
Art der Messung
Rotativ
Ausgangssignale
Analog sinusförmig, Binär parallel, Inkrementell, Lineare Spannung, RS422, SSI
Genauigkeit
Bis zu ±0,5°
Maximale Geschwindigkeit
60.000 U/min
Wiederholgenauigkeit
≤ 0,07°
Hysterese
0,18°, 0,45°
Max. interpolation factor
8,192

Elektrisch

Versorgungsspannung
Stromaufnahme
Max. 35 mA
Anschluss
Molex 501568-1107 oder Lotäugen (mit großem Durchlass)
Ausgangssignale
Analog sinusförmig, Binär parallel, Inkrementell, Lineare Spannung, RS422, SSI

Umwelt

Betriebs- und Lagertemperatur
-40 °C bis zu +125 °C
RoHS
Erfüllt die EU-Richtlinie 2002/95/EG
Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt

Anwendungen

Downloads