RLS

RM36

Magnetisches Winkelmesssystem

Das RM36 ist ein berührungsloses magnetisches Winkelmesssystem für hohe Betriebsgeschwindigkeiten unter rauen Umgebungsbedingungen. Das berührungslose Design eliminiert die Notwendigkeit von Dichtungen oder Lagern und stellt hohe Zuverlässigkeit bei einfacher Installation sicher.

Das kompakte Geber-Gehäuse misst nur 36 mm im Durchmesser und ist nach IP68 geschützt. Das RM36 kann in einem breiten Spektrum an möglichen Anwendungen wie Medizintechnik, Druckindustrie, Automation, Handling, Steuerungstechnik und Gerätetechnik zum Einsatz kommen.

Merkmale & Vorteile

  • Genauigkeit bis ±0,5°
  • Hohe Drehzahlen bis zu 30.000 U/min
  • 36 mm Gehäusedurchmesser
  • Absolute, inkrementelle und lineare Ausgangssignale nach Industriestandard
  • Hervorragend geschützt nach IP68, für den Einsatz in rauer Umgebung (optional)
  • Berührungsloses, reibungsfreies Design
  • Edelstahlgehäuse-Option
  • Wahlweise binäre und dezimale Auflösungen
  • Einfache Installation
  • Geringe Trägheit
  • RoHS-konform

Produktdaten

System

Gebertyp
Absolut, Inkrementell
Art der Messung
Rotativ
Ausgangssignale
Inkrementell, Linearer Strom, Lineare Spannung, RS422, SSI
Max. Auflösung
13 Bit
Genauigkeit
Bis zu ±0,5°
Maximale Geschwindigkeit
30.000 U/min
Hysterese
0,18°
Max. interpolation factor
8,192

Elektrisch

Max. Ausgangsstrom
30 mA
Shock (non-operating)
1000 m/s², 6 ms, ½ Sinus EN 60068-2-27:1993 (IEC 68-2-27:1987)
Vibration (operating)
Max. 100 m/2 max. bei 55 bis 2000 Hz EN 60068-2-6:1996 (IEC 68-2-6:1995)
Stromaufnahme
< 50 mA
Anschluss
15-pol. SUB-D Stecker, offenes Kabelende, 9-pol. SUB-D Stecker, offenes Kabelende
Ausgangssignale
Inkrementell, Linearer Strom, Lineare Spannung, RS422, SSI

Mechanisch

Gewicht
Drehgeber mit 1 m Kabel (ohne Stecke) = 85 g. Ausführung in rostfreiem Stahl = 160 g.

Umwelt

EMV-Konformität
EN 61326
Luftfeuchtigkeit
Betrieb: Max. 80 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) (IEC 61010-1), Lagerung: Max. 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) (IEC 61010-1)
RoHS
Erfüllt die EU-Richtlinie 2002/95/EG

Downloads

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.