RLS
Linear and Ring Magnetic Technology

Wie dick ist ein magnetisches Maßband und wie ist es aufgebaut?

Das magnetische Maßband ist gemäß der unten aufgeführten Abbildung aufgebaut.

 

Magnetic scale structure

 

 

 Dicke des Magnetbands
  Mit selbstklebender Rückseite Ohne selbstklebende Rückseite
Keine Abdeckfolie, maschinell hergestellte Referenzmarke 1.5 ±0.15 1.3 ±0.15
Keine Abdeckfolie, aufklebbare Referenzmarke 1.5 ±0.15 1.3 ±0.15
Mit Abdeckfolie, maschinell hergestellte Referenzmarke 1.6 ±0.15 1.4 ±0.15
Mit Abdeckfolie, aufklebbare Referenzmarke 1.6 ±0.15 1.4 ±0.15