概述

RE16是一款结构轻巧、密封的微型高速磁旋转编码器,可用于空间受限的应用。编码器本体直径仅16 mm,置于铝制外壳内。

特性

  • 超小型尺寸 — 本体直径仅16 mm
  • 5 V电源版本
  • 行业标准的增量式、SSI和线性电压输出格式

优点

  • 非接触、无磨损设计
  • 高速运行,可达30,000 rpm
  • 精度为±0.3°
  • 符合RoHS标准
配置并购买 配置 规格手册

产品数据

系统

编码器类型
增量式, 绝对式
精度
±0.3°
最高速度
30,000 RPM
磁滞
0.17°

电气

电源电压
5 V

机械

编码器外壳材料
质量
33 g(带1 m长电缆)
最大电缆长度
10 m

环境

IP保护
电子部分为IP67防护等级,机械部分为IP40防护等级
工作和存储温度
-30 °C至+125 °C
更多信息请参阅规格手册

应用

下载

US$ 13.02