RMC35
로터리 커뮤니케이션 및 증분 마그네틱 엔코더


RMC35는 A, B, Z 증분형 및 U, V, W 신호를 필요로 하는 모터 피드백 응용 분야에 사용하도록 설계되었습니다.
강력한 비접촉식 OnAxis™ 센서 기술이 뛰어난 장기적 신뢰성을 제공하며 설치가 간단하여 소유 비용이 최소화됩니다.
특징 및 이점
- 증분형 분해능 256 ~ 8,192 cpr
- U, V, W 정류 신호, 최대 16개 폴
- 업계 표준 증분형 출력(RS422)
- 최대 30,000 rpm의 작동 속도
- 소형 - 본체 직경 35 mm
- 간단한 설치와 셋업
- 비접촉식, 무마찰 설계
- 낮은 관성
제품 데이터
시스템
- 엔코더 유형
- 증분
- 판독 유형
- 로터리
- 출력
- 정류 출력: U, V, W, 증분, RS422
- 정확도
- 최대 ±0.5°
- 최대 속도
- 30,000 RPM
- 자기이력 현상
- 0.17° 통상
전기
- 공급 전압
- 5 V ±10 %
- 전류 소모
- 40 mA(로드되지 않음)
기계
- 질량
- 45 g
환경
- 온도
- 작동 시: -40 °C ~ +105 °C(커넥터에 의해 제한됨)
응용 분야
다운로드
- pdfData sheet: RMC35 commutation and incremental encoder solution (RMC35D01)
- pdfData sheet: Commutation and incremental magnetic encoder solutions (UVWD01)
- zip3D model: RMC35 encoder
- zip3D model: RMA03A3A07 Magnet
- pdfEC / UK / NI Declaration of conformity: RMB RMC RMF and RTB
- pdfInstallation guide: Table of recommended fastener tightening torques