그린 에너지

극한의 작업 환경에서 정밀도와 신뢰성을 확보하기 위해서는 위치 및 속도 피드백에 있어 마그네틱 엔코더가 결정적인 역할을 합니다. 태양 에너지 또는 풍력 에너지 발전 모두에 있어 다양한 위치 조정 및 측정 작업에서 정밀하고 효율적인 제어 피드백이 필요합니다.

태양 에너지

광전지 시스템, 일광 반사 장치, 집광기 시스템 등의 태양열 발전 시스템에는 고도, 방위각 위치 조정를 위한 마그네틱 엔코더가 필요합니다.

풍력 터빈

풍력은 기존 농장이나 바닷가 해안에 풍력 터빈을 설치하여 얻을 수 있는 경제적이고 깨끗한 연료원입니다.

기타

RLS 마그네틱 엔코더는 속도 및 위치 피드백을 위한 훌륭한 솔루션입니다. 다양한 엔코더 옵션 중에서 원하는 모든 용도에 맞는 솔루션을 찾을 수 있습니다.

RLS 마그네틱 엔코더를 선택해야 하는 이유

과제

  • 신뢰성
  • 정밀도
  • 극한의 작업 조건

이점

  • 업계 표준의 절대 또는 증분 출력 옵션
  • 높은 신뢰성
  • IP68 환경 보호
  • 넓은 작동 온도 범위
  • 견고한 설계
  • 간편한 설치