스케일 접착식 테이프의 세부 사양은 어떻게 되나요?
뒷면 접착식 테이프 | VHB |
물성 | F9469PC (3M) |
자체 접착 테이프의 종류 | 접착제 전달 |
점착력 (스테인레스강 위) | 1400 N/m |
전체 두께 (라이너 없을 때) | 130 μm |
내열성 | –40 °C 에서 +149 °C |
화학적 내성 |
가솔린에 내성 가짐; JP-4 연료, 미네랄 스피릿; 모터 오일, 암모니아 클리너, 아세톤 및 메틸 에틸 케톤 |
UV 내성 | 매우 좋음 |
추가 정보는 3M 기술 게시판 3M™ VHB™ 테이프 어플리케이션의 표면 처리 나 마그네틱 링 데이터 시트 를참고하세요.
원하는 것을 찾지 못하셨습니까?
자세한 정보가 필요하면 Renishaw로 문의하십시오.