스케일이 견딜 수 있는 최대 온도는 어떻게 되나요?
스케일 손상 없이 유지될 수 있는 최대 온도는 -40 °C ~ +100 °C입니다.
보관 시 온도: -40 °C ~ +60 °C
작동 시 온도:
- 스케일이 선형 가이드에 부착된 경우:–40 °C ~ +100 °C
- 스케일이 곡선형 가이드에 부착된 경우:–40 °C ~ +80 °C
원하는 것을 찾지 못하셨습니까?
자세한 정보가 필요하면 Renishaw로 문의하십시오.