고객과 공급업체에게 전하는 COVID-19 관련 메시지. 자세히 알아보기

커버 호일을 왜 이용하나요?

커버 호일을 사용하는 것의 장점과 단점은 무엇인가요?

장점

커버 호일은 물리적 변화를 겪을 수도 있는 적용 분야에서 마그네틱 스케일을 보호하는데 쓰입니다. 만약 뜨거운 분자가 마그네틱 스케일을 때리면, 고무가 탈 수 있고 자성에 문제가 생겨 부정확한 판독을 일으킬 수 있습니다. 날카로운 물체 또한 스케일에 흠집을 내서 손상시킬 수 있고 그러면 자성에 문제가 생깁니다.

또한 커버 호일은 세척 하기가 쉽습니다. 따라서 스케일과 판독헤드 사이에 먼지가 지나치게 쌓이는 것을 피하기 위해 스케일 표면을 주기적으로 세척해줘야하는 적용 분야의 경우, 커버 호일을 사용하는 것을 권장드립니다.

단점

가장 큰 단점은 커버 호일과 마그네틱 스케일이 따로 설치되어야 한다는 점이고 설치 시간이 배로 소요됩니다.

또한, 커버 호일은 마그네틱 스케일에 다시 설치될 수가 없습니다. 설치 후 커버 호일을 제거하면 고무 스트립이 손상됩니다.

일단 커버 호일이 적용되면,  스케일의 배치 ID 또한 커버 호일 아래에 숨겨집니다.

커버 호일은 설치 높이를 0.1 mm  감소시킵니다.

커버 호일이 왜 스케일만큼 넓지 않은가요?

커버 호일은 설치 공차를 허용하기 위해 0.5mm 정도 얇습니다. 또한 안전을 위해 커버 호일은 절대로 마그네틱 스케일의 가장자리에 돌출되어 있으면 안됩니다.

원하는 것을 찾지 못하셨습니까? 자세한 정보가 필요하면 Renishaw로 문의하십시오.