RM/RE 엔코더의 최고 속도는 얼마 인가요?
RE 엔코더는 적절히 설치 되었을 때 마찰이 없습니다. 속도는 주로 분해능의 영향을 받습니다. 최고 속도는 30,000 rpm 입니다.
RE엔코더는 볼 베어링에 의해 속도를 제한 받고, 높은 IP 등급을 위한 실링에 의해 추가로 제한됩니다. RE 엔코더의 예상 베어링 수명은 데이터 시트의 테이블을 참조하시기 바랍니다. IP68 버전은 안정적인 작동을 보장하기 위해 반드시 유체에 잠겨 있어야만 합니다.
원하는 것을 찾지 못하셨습니까?
자세한 정보가 필요하면 Renishaw로 문의하십시오.