RLS

Encoder Knowledge

싱글턴과 멀티턴

2022-03-29

회전형 엔코더에서는 싱글턴(singleturn)과 멀티턴(multiturn)이라는 용어가 사용됩니다.

로터리 엔코더의 경우 단회전과 다회전이라는 용어가 사용됩니다. 두 가지 사이 차이점은 단회전 엔코더를 사용하면 엔코더 샤프트가 회전할 때마다 출력 코드가 반복된다는 것입니다. 엔코더가 1회전을 했는지 혹은 1000회전을 했는지 나타내는 데이터는 없습니다. 다회전 앱솔루트 엔코더의 경우 최대 특정 회전 수(예: 4096)까지 회전할 때마다 각 샤프트 위치에 출력이 고유합니다.

다회전 엔코더 애플리케이션 예는 정밀 볼 스크류의 회전 수를 측정하여 리니어 위치 피드백을 제공하고 있습니다. 특정 회전 수로 특정 리니어 이동을 확보할 수 있습니다. 전원을 켰을 때 시스템의 정확한 위치를 알아야 하는 경우, 주 전원 없이 회전 수를 카운트할 수 있는 추가 기능이 필요합니다. 이 기능은 기계의 주 전원이 꺼져 있는 상태에서 시스템을 수동으로 이동할 때 유용합니다.

예를 들어 하드웨어로 인해 이동이 한 바퀴 미만으로 제한되면 시스템이 단회전 엔코더만 필요로 합니다. 차량 프런트(스티어링) 휠의 회전 각도가 좌우 +/- 30도밖에 되지 않는 경우를 예로 들 수 있습니다. 이 경우 조향 각도를 측정하는 엔코더가 0 - 60도 이상을 카운트할 필요가 없으므로 다회전 카운터와 관련이 없습니다.

두 유형의 차이를 시각화하는 또 다른 방법은 단회전 엔코더를 분침만 있는 시계로, 그리고 다회전 엔코더를 분침과 시침이 모두 있는 시계로 묘사하는 것입니다. 두 엔코더 모두 한 번 회전 시 60개의 위치를 가지지만 다회전 엔코더(시침이 있는 시계)의 경우 12까지 카운트하는 것 또한 가능합니다.

일부 다회전 엔코더에는 엔코더에 전원이 공급되지 않더라도 전체 회전 수를 셀 수 있는 추가 기능이 있습니다. 다회전 엔코더가 이러한 추가 기능을 수행하려면 회전 수를 세기 위한 추가 하드웨어가 있어야 합니다. 다음 방식으로 이를 수행할 수 있습니다.

  • 배터리 구동형: 전원이 꺼졌다 켜지는 동안 배터리가 회전 카운트를 계속합니다. 엔코더가 에너지를 절약하는 전기적 설계를 사용하여 움직임을 감지합니다.
  • 기어형: 기어 트레인이 기계적으로 회전 수를 저장합니다.
  • 자체 구동형: 이러한 엔코더는 에너지 수확 원리를 사용하여 이동 축으로부터 에너지를 생성합니다. 2007년에 소개된 이 원리는 Wiegand 센서를 사용하여 엔코더에 전력을 공급하고 비휘발성 메모리에 회전 수를 기록하기에 충분한 전기를 생산합니다.

Left: single-turn; right: multi-turn



엔코더 선택기 열기 모든 제품을