RLS

RLS Technology

디지털 출력 LinACE™ 대 LVDT 센서

2021-09-27

LinACE™는 LVDT 변환기와 구조가 비슷하지만 LVDT 유형은 아닙니다.

LinACE™는 물체의 선형 동작을 전기 신호로 변환하는 데 사용되는 전자기계 센서입니다.

디지털 출력은 EM 간섭에 덜 민감하므로 아날로그에 비해 이점이 많으며 자체 모니터링 기능을 내장하고 있고 CRC와 같은 오류 감지 코드까지 활용할 수 있습니다. 따라서 신뢰도가 높으며, 특히 긴 케이블 사용 시 그 장점이 더 두드러집니다.

LVDT는 일반적으로 튜브 주변에 배치된 세 개의 코일로 구성됩니다. 중간 코일이 일차 코일이며 바깥쪽 코일 2개는 이차 코일입니다. 그리고 강자성 코어가 축을 따라 놓여 있습니다.

코어가 이동하면 일차 코일과 2개의 이차 코일 간 자성 연결이 변해 유도 전압 변화가 발생하게 됩니다. 이차 코일의 유도 전압 차이는 위치 정보로 변환됩니다.

LVDT

LVDT 센서와 달리 LinACE 센서는 하드 크롬 도금 강철 로드에 쓰여진 절대 코드를 판독하고 인코딩된 위치를 디지털 신호로 변환합니다.

코딩된 샤프트를 판독하는 방식은 유도 전압의 변화를 기준으로 위치 변화를 평가하는 것에 비해 여러 가지 이점이 있습니다.

LVDT 대신 LinACE를 선택하는 이유는 무엇일까요?

자세한 내용은 LinACE 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.

백서 다운로드

LinACE


소형디자인

LVDT와 달리 LinACE 판독 헤드의 길이는 측정 길이의 영향을 받지 않습니다. LinACE는 판독 헤드 길이가 29 mm부터 최대 40 mm까지이며 최대 직경은 35 mm입니다.

LVDT 변환기는 코일 길이가 측정 길이보다 길어야 합니다. 따라서 센서 헤드 길이는 측정 길이에 평행으로 증가합니다.

측정 길이가 20 mm 이상인 LVDT는 일반적인 직경이 19 mm 또는 22 mm이며, 처리용 전자부품을 내장하고 있거나 별도로 사용할 수 있습니다. 처리용 전자부품이 내장된 경우 센서 헤드의 길이가 훨씬 더 깁니다. 처리용 전자부품이 분리되어 있는 경우에는 다음과 같은 것들이 필요합니다.

  • 추가 배선,
  • 설치 공간 및
  • 추가 비용.

LinACE 대 LVDT: 핀독 헤드 길이 및 질량

LinACE

측정 길이[mm] 길이(mm) 질량(g)
LinACE LVDT(A) LinACE LVDT
20 29 140 94 130
100 29 230 111 265
150 29 280 122 325
300 29 450 144 520
  • LVDT의 경우: 예상 일반 값(처리용 전자부품 내장)
  • LinACE의 경우: 축 케이블 출력, 1 m 케이블, 6 mm 코딩 샤프트 직경.


디지털 출력과 높은 진단 및 신뢰도 수준

LinACE 엔코더는 비동기 직렬, PWM, SSI 및 BiSS 출력 버전과 함께 사용할 수 있으며 최대 5 m/s 속도에서 10 µm ~ 0.5 µm 범위의 선택 가능한 분해능을 제공합니다.

LinACE 엔코더는 지속적으로 다양한 내부 파라미터를 점검하는 고급 셀프 모니터링 기능을 내장하고 있습니다. 오류 보고서, 경고 및 기타 상태 신호를 모든 디지털 인터페이스에서 사용할 수 있습니다. 신호 컨디셔너나 추가 전자부품이 필요하지 않습니다.

LVDT 변환기는 보통 아날로그 또는 LVDT 출력만 가지며 상태 정보는 없습니다. LVDT 출력의 경우, 별도의 처리용 전자부품(또는 신호 컨디셔너)이 필요합니다.

DEWESoft, DSI-LVDT 어댑터별 LVDT 신호 컨디셔너의 예:

LinACE


온도 안정성

온도 변동 시 약간의 위치 변이가 발생할 수 있습니다. LVDT 센서는 일반적으로 온도 계수가 0.015% /K ~ 0.04%/K로, 상당한 온도 변이로 이어질 수 있으며 측정 길이가 긴 경우에는 그 정도가 더 커집니다.

LinACE 위치 측정값은 인코딩된 탄소강 샤프트와 판독 헤드의 알루미늄 하우징의 열 퍵창으로 인해 온도에 따라서만 바뀌게 됩니다. 이는 일반적으로 장치 프레임의 열 팽창 범위 내에 있습니다.


출력 리플 - 신호 노이즈

LVDT는 일반적으로 mV (RMS) 또는 mV (eff) 단위로 출력 리플 또는 신호 노이즈를 제공합니다. 측정 길이가 길수록 정확도에 미치는 영향이 더 큽니다. 출력 리플 또는 노이즈는 일반적으로 측정 길이 중앙에서 더 낮으며 양쪽 끝에서 더 높습니다. 측정 길이가 150 mm인 경우 노이즈 수준은 30 µm와 300 µm 사이일 수 있습니다. 고급 LVDT의 경우, 측정 범위 중간에서 3 µm까지 낮아질 수 있습니다.

LinACE 센서의 신호 노이즈는 측정 길이의 영향을 받지 않습니다. 일반적인 노이즈 값은 2 µm 미만입니다.

신호 노이즈 대 센서의 측정 길이


20 mm 이상의 길이를 측정할 수 있는 정확도

LinACE 엔코더는 10 µm ~ 0.5 µm의 분해능과 ±100 µm ~ ±5 µm의 정확도로 제공됩니다. 최대 100 mm의 측정 길이에 대해 정확도가 ±5 µm이고, 최대 450 mm의 측정 길이에 대해 정확도가 ±10 µm입니다. 아래의 LinACE 정확도 다이어그램은 측정 길이 300 mm와 정확도 ±10 µm에 대한 일반적인 정확도를 보여줍니다.

그러나 코딩된 샤프트와 알루미늄 하우징의 열 팽창으로 인한 온도 변이를 고려해야 합니다.

LVDT 변환기의 일반적인 비선형성 범위는 0.1 % ~ 0.5 %입니다. 따라서 측정 범위 10 mm(비선형성 0.1%에 ±5 mm 이동 시 ±5 µm)까지 정확도와 분해능이 매우 우수합니다. 하지만 100 mm 이동 시 100 µm 이상의 비선형성이 예상됩니다. 선형성을 높이기 위해 고객 측에서 추가 캘리브레이션을 수행할 수 있습니다.

아래의 LinACE 대 LVDT 정확도 그래프는 비선형성이 0.1%, 0.15% 및 0.2%인 LVDT를 보여줍니다. LinACE는 더 긴 측정 길이에서의 정확도가 더 우수하다는 명확한 이점이 있습니다.

LinACE 정확도 그래프

LVDT 정확도 그래프

LinACE 대 LVDT 정확도 그래프


사전 또는 사후 이동 없음

LinACE 엔코더는 사전 또는 사후 이동이 없습니다. 코딩된 샤프트의 시작 부분부터 끝 부분까지 전체 스트로크를 제한 없이 사용할 수 있습니다.

LVDT 변환기는 코어 운동의 지정된 범위에서 매우 선형적인 출력을 가지고 있지만, 센서는 출력 비선형성이 감소된 더 긴 범위에서 사용할 수 있습니다. 이 범위는 일반적으로 몇 mm 내에 있습니다.

  • 사전 이동: LVDT 변환기의 완전히 바깥쪽 위치(이동 요소가 기계적 정지에 마주치는 위치)에서 LVDT 측정 범위의 시작까지의 기계적 이동.
  • 사후 이동: LVDT 측정 범위의 끝(안쪽)에서 이동 요소가 기계적 정지에 마주치는 위치까지의 기계적 이동.

LinACE


사양 비교

LinACE LVDT
측정 길이 20 mm ~ 450 mm 0.254 mm ~ 700 mm
엔코더 길이 측정 길이 + 29 mm ~ 40 mm 대략적인 측정 길이 x 2
분해능 최대 0.5 µm(20 mm 범위에서 >15비트) <15비트
정확도 최대 ±5 µm
비선형성 100 mm 범위에서 < 0.01 % 0.1 / 0.2 / 0.25 / 0.5 (전체 스케일 대비 백분율)
반복정도 1 µm 0.01% ~ 0.1%(100 mm 범위에서 10 µm ~ 100 µm)
출력 대역폭 2000 Hz 15 Hz ~ 500 Hz
출력 비동기식 시리얼, PWM, SSI, BiSS 아날로그, RS485
공급 전압 5 V 5 V ~ 12 V 또는 10 V ~ 30 V
전력 사용량 일반 500 mW*최대 600 mW* 300 mW ~ 700 mW
IP 보호 IP40 IP40 ~ IP68
온도 -30 °C ~ +105 °C 0 °C ~ +65 °C 또는 -40 °C ~ +200 °C

* 출력 부하 없음.



LinACE™ 구성 백서 다운로드