AM4096
12 bit 로터리 마그네틱 엔코더 IC


초소형 칩 내부에는 앱솔루트 SSI, 증분형, 리니어 전압, 타코 및 UVW 형식의 출력을 12비트의 분해능으로 제공하기 위한 처리 회로가 존재합니다. 설치 지점에서 영점을 선택할 수도 있습니다.
AM4096은 모터 모션 제어 및 정류, 로봇 공학, 카메라 위치 제어, 다양한 엔코더 분야, 배터리 구동 장치 및 기타 까다로운 고분해능 분야 등의 광범위한 비접촉식 위치 또는 속도 측정에 사용될 수 있습니다.
특징 및 이점
- 360° 이상의 비접촉 각위치 판별
- 선택 가능한 분해능 최대 12 비트
- 프로그램 가능한 제로 위치
- 3 V 또는 5 V 전원 공급장치
- 확장된 작동 온도 범위(–40 °C ~ 125 °C)
- SSOP28 패키지
- 고속 작동
- 절전 모드
- 통합형 EEPROM
- RoHS 준수
제품 데이터
시스템
- 엔코더 유형
- 절대, 증분
- 판독 유형
- 로터리
- 출력
- 아날로그 정현파, 정류 출력: U, V, W, 증분, 선형 전압, SSI, 타코 출력, 2 와이어 인터페이스(TWI) 출력
- Programmable resolution
- 최대 12비트
- 최대 속도
- 60,000 RPM
- 자기이력 현상
- 0.12° 통상
전기
- 공급 전압
- 5 V 또는 3 V
환경
- RoHS
- EU 지시문 2002/95/EC 준수