Wie hoch ist die Lebensdauer der RM/RE Drehgeber vor einem ersten Ausfall (MTTF, Mean Time To Failure)?
Zuverlässigkeit des Drehgeber-Systems
MTTF (M) = p × t / n
|
Wobei |
p |
die installierte Gesamtzahl Sensoren |
|
|
t |
die durchschnittliche Betriebsdauer |
|
|
n |
die Summe der relevanten Ausfälle ist |
Nehmen wir beispielsweise einen Abtastkopf mit einer mittleren Lebensdauer (MTTF, Mean Time To Failure) von 750 Jahren (bei vorausgesetztem Dauerbetrieb). Wenn ein Kunde beispielsweise 50 Maschinen mit jeweils 2 Gebern besitzt, beträgt die Gesamtzahl der installierten Abtastköpfe (p) 100. Das mittlere Intervall (t) zwischen dem Ausfall eines Abtastkopfes (d. h. n = 1) lässt sich durch Umstellen der MTTF-Formel bestimmen:
|
t |
= |
M × n / p |
= |
750 Jahre × 1/100 |
= |
ungefähr 7.5 Jahre |
Bei einer Gesamtzahl von 100 Abtastköpfen im Dauerbetrieb (täglich 24 Stunden) könnte dieser Kunde daher erwarten, dass ungefähr alle 7,5 Jahre ein Abtastkopf ausfällt.
Diese Angaben sind nicht als Garantie für die Zuverlässigkeit des Produktes zu verstehen und stellen keine Gewährleistungsverpflichtung dar.
Für kundenspezifische Berechnungen wenden Sie sich bitte an unseren Support. Kontaktieren Sie uns .
Hinweis: Bei RE Messsystemen ist die Lebensdauer der Lager zu berücksichtigen, die in den RE Produktdatenblättern angegeben ist.