Das Messsystem wird mit einem vorausgewählten Magneten geliefert. Dadurch wird sichergestellt, dass die beste Performance des Gebers erzielt wird. Magneten können aber auch von anderen Anbietern bezogen werden. Sie sollten aber die folgenden Vorgaben erfüllen, damit die spezifizierten Eigenschaften tatsächlich erreicht werden.
Für die Auswahl des richtigen Magneten müssen die Eigenschaften des Sensors bekannt sein.Hall-Sensoren erfassen nur die rechtwinklige Komponente der magnetischen Flussdichte (B). Das System besteht aus kreisförmig angeordneten Hall-Sensoren, die auf der Siliziumoberfläche angeordnet sind.
Die Magneten müssen zylindrisch und diametral polarisiert sein. Das wichtigste Kriterium für die Auswahl des richtigen Magneten ist die Verteilung der rechtwinkligen Komponente der magnetischen Flussdichte an der Position des Sensors (Bn).

Verteilung der rechtwinkligen Komponente der magnetischen B


Bn-Verteilung und deren Modulation, wenn der Magnet um 360° gedreht wird (bei AM512B)
Die folgende Tabelle enthält die Werte für den AM512B.Informationen zu anderen Chips finden Sie im entsprechenden Produktdatenblatt.
|
Parameter |
Symbol |
Min. |
Typ. |
Max. |
Einheit |
Hinweis |
|
Bn-Amplitude |
BnAmpl |
|
350 |
|
Gauß |
* |
|
Bn-Versatz |
BnOffset |
0 |
|
±15 |
Gauß |
** |
Wir empfehlen, einen Magneten mit den folgenden Parametern zu verwenden, um die erforderliche Feld-Modulation zu erzielen.
|
Parameter |
Typ. |
Einheit |
Hinweis |
|
Durchmesser |
4 |
mm |
|
|
Länge |
4 |
mm |
|
|
Material |
Sm2Co17 |
|
* |
|
Sm2Co17 |
10.5 |
Remanenz |
|
|
Temperaturkoeffizient |
-0.03 |
% / °C |
|
|
Curie-Temperatur |
720 |
°C |
|
Magnetgüte und Nichtlinearitätsfehler
Jeder Drehgeber-Chip wird während der Herstellung optimiert, um mit dem passenden Magneten die beste Leistung bei perfekter Ausrichtung zu erzielen.Bei einem idealen Magneten sind Nord- & Südpol identisch groß und perfekt geteilt. In der Praxis ist dies unmöglich wiederholbar.

Optimal polarisierter Magnet und nicht optimal polarisierter Magnet
Wenn die Polarisation nicht exakt in der Mitte des Magneten erfolgt, verschiebt sich die Modulation des Magnetfeldes. Der Versatz entspricht einem Mittelwert von B, wenn der Magnet um 360° gedreht wird und B in einem Abstand von 2,45 mm (beim AM512B) von der Magnetoberfläche und in einem Radius von 2,4 mm (beim AM512B) gemessen wird.
Der Versatz wird zu überdurchschnittlichen integralen Nichtlinearitätsfehlern führen, wenn der Drehgeber-Chip nicht genau im Mittelpunkt der Magnetrotation positioniert ist.