-
E201-9B 适用于BiSS编码器的USB接口
-
E201-9B 适用于BiSS编码器的USB接口
-
E201-9B 适用于BiSS编码器的USB接口
-
ARC00 Screw for Artos™ installation
-
IT Installation tool for Artos™ rings
-
EC Extension cable for Artos™
-
E201-9B 适用于BiSS编码器的USB接口
-
SATI03 独立式微调接口
-
LDB01 适用于增量式编码器的线驱动器板
-
LDB02 适用于SSI编码器的线驱动器板
-
ACC000 电缆组件,MOLEX,12芯
-
ACC006 电缆组件,Molex FFC 6针,152 mm
-
ACC012 电缆组件,连接Molex 11针插头至散线,1 m
-
ACC014 适用于RM08的安装支架
-
ACC015 电缆组件,连接FCI 8针插头至散线,1 m
-
ACC016 电缆组件,连接FCI 8针插头至D-SUB 9M,1 m
-
ACC020 Cable assembly, 14 core cable 30 cm
-
ACC023 电缆组件,连接Molex 12针连接器至散线,1 m
-
ACC024 电缆组件,连接Molex 11针插头至散线,3 m
-
ACC027 电缆组件,连接Molex 11针插头至D-SUB 9M,1 m
-
ACC028 电缆组件,Molex双端,15133-0603
-
ACC03x 电缆组件,JST双端
-
带有双端6针JST型插头的电缆组件 (0.5 m) - ACC032 Cable assembly with JST connector, 0.5 m
-
带有双端8针JST型插头的电缆组件 (1 m) - ACC033 Cable assembly with JST connector, 1 m
-
带有双端8针JST型插头的电缆组件 (0.5 m) - ACC034 Cable assembly with JST connector, 0.5 m
-
ACC035 电缆组件,Molex 11针,1 m
-
ACC036 电缆组件,Molex 11针,1 m
-
ACC037 电缆组件,Molex FFC跨接器6针,203 mm
-
ACC038 电缆组件,Molex FFC跨接器8针,203 mm
-
ACC039 FFC电缆,20芯线
-
ACC040 分线板,FFC,20针
-
ACC047 适用于与HiLin™配用的磁栅尺的安装工具
-
ACC048 电缆组件,连接Molex 11针连接器至散线,1 m,OD 6.2 mm,最高温度80 °C
-
ACC049 电缆组件,FCI 8针,散线,8线,单屏蔽,1 m,OD 6.2 mm,最高温度80 °C
-
ACC050 柔性电缆,76.2 mm长
-
ACC051 柔性电缆,152.4 mm长
-
ACC052 柔性电缆,304.8 mm长
-
ACC053 柔性电缆,609.6 mm长
-
ACC054 电缆组件,连接Molex连接器至散线,1 m
-
ACC055 电缆组件,连接Molex连接器至DB-9连接器,1 m
-
ACC056 电缆组件,连接Amphenol连接器至散线,1 m
-
ACC057 电缆组件,连接Amphenol连接器至DB-9连接器,1 m
-
ACC058 电缆组件,FFC连接器,152 mm
-
ACC061 电缆组件,连接FCI 8针插头至散线,3 m
-
ACC065 电缆组件,FCI 8针,D型9针子连接器,单屏蔽,1 m,OD 6.2 mm,最高温度80 °C
-
ACC066 电缆组件,连接Molex 11针连接器至散线,3 m,OD 6.2 mm,最高温度80 °C
-
ACC068 电缆组件,Molex 11针,BB,散线,单屏蔽,1 m,OD 6.2 mm,最高温度80 °C
-
ACC069 电缆组件,Molex 11针,BB,D型9针子连接器,单屏蔽,1 m,OD 6.2 mm,最高温度80 °C
-
ACC067 电缆组件,Molex 11针,D型9针子连接器,单屏蔽,1 m,OD 6.2 mm,最高温度80 °C
-
ACC070 电缆组件,FCI 8针,散线,8线,单屏蔽,3 m,OD 6.2 mm,最高温度80 °C
-
ACC072 适用于RM16和RE16的ACC072安装附件套装
-
ACC075 Cable assembly, 4 pin, 0.5 m
-
RE58 安装法兰
-
CAACC001 适用于8 mm轴直径LinACE的安装附件套装
-
ACC076 Cable assembly, 4 pin, 1 m
-
ACC077 Mounting fluid
-
Shims For AksIM-2 Mounting
-
CAACC003 适用于12 mm轴直径LinACE的安装附件套装
-
CAACC004 适用于6 mm轴直径LinACE的安装附件套装
-
RLACC 适用于E201的插头适配器
-
RMK3B 与AM8192B配用的评估板
-
RMK4和RMK4KIT 与AM4096配用的评估板
-
RMK1B 与AM512B配用的评估板
-
RMK2 与AM256配用的评估板
-
MM0001 磁场观察工具
-
增量式直线光栅 光栅
-
增量式UHV直线光栅 光栅
-
增量式直线光栅 光栅
-
绝对式直线光栅 光栅
-
绝对式UHV直线光栅 光栅
-
增量式圆光栅 光栅
-
增量式UHV圆光栅 光栅
-
绝对式圆光栅 光栅
-
绝对式UHV圆光栅 光栅
-
绝对式ETR圆光栅 光栅
-
增量式圆弧 光栅
-
绝对式圆弧 光栅
-
UPRG01 编程接口
-
UPRGAM4096 适用于AM4096的编程接口
-
ACC009 & ACC010 信号转换器,LVTTL至RS422差分
-
LMA10ASC00 适用于与LA11配用的磁栅尺的安装工具
-
LM10ASC00 适用于与LM10配用的磁栅尺的安装工具
-
LM10ARM00 适用于自贴式参考零位的安装工具
-
LM10SRM00 粘贴的参考零位
-
ACC 用于AksIM™编码器的校准工具
-
LM10ECL00 适用于磁栅尺的端压片
-
TRS100A00 分段导轨,1.00 m
-
TRS200A00 分段导轨,2.00 m
-
TRE004A00 栅尺夹具
-
TRC00 螺钉和垫圈
-
LM13ASC00 适用于与LM13配用的磁栅尺的安装工具
-
RLMMB01 适用于RoLin的安装支架
-
ZEROPEN00 调零笔