你的浏览器似乎禁用了 JavaScript。 您必须在浏览器中启用JavaScript才能使用本网站的功能。
New products release
Artos™ encoders
Absolute Magnetic Encoder System
正弦输出每转 (360°) 产生一个正弦和余弦信号周期。
模拟正弦输出
互补正弦/余弦
输出为正交差分正弦波。
模拟差分正弦输出
来自ASIC的无缓冲/缓冲输出
无缓冲输出指的是通过轴旋转生成的信号直接从传感器输出中转换。无缓冲输出有一个典型的10 kΩ的输出阻抗。
缓冲输出指的是装置把一个内置的放大器与720 Ω的输出阻抗合并。