精度
当传感器处于磁栅尺的边缘时,系统精度会受到怎样的影响?
传感器在磁栅尺的整个测量长度范围内工作。然而,在栅尺的边缘,系统准确度变差。因此,我们建议测量长度的开始距离栅尺边缘至少 4 毫米。

直线磁编码器系统的精度是多少?当测量尺寸小于10毫米时,精度会受到怎样的影响?
磁栅尺精度由多个精度等级定义:±40 μm/ m、±20 μm/ m...测量长度每米测量曲线的极值都在精度等级±a之内。如果测量长度小于1米,那么精度等级相当于该长度。
| 可提供的精度等级 | 产品 |
| ± 20 µm | LM10, LM13 |
| ± 40 µm | LM10, LM13, RoLin |
| ± 100 µm | LM15 |

栅尺长度为2米、3米、4米等的直线磁编码器的精度如何?
我们的精度等级 (a) 对应栅尺超过1米的系统精度。例如:
a = ±20 µm
2米栅尺长度: 2 m × 20 µm = 40 µm
3米栅尺长度: 3 m × 20 µm = 60 µm
4米栅尺长度: 4 m × 20 µm = 80 µm
磁环可以达到怎样的精度?
请点击下方链接获取更多信息:
间隙对系统精度有什么影响?
间隙对系统精度的影响可参见下图:

例: LM10间隙对精度的影响
温度对系统精度有什么影响?
MS栅尺线性膨胀系数为〜17 ppm或〜17×10-6/K。 开尔文温度每变化1度,栅尺每米膨胀1微米。
未找到您搜索的内容?
联系我们获取更多信息