可以使用哪些磁体和磁励体?
RLS提供以下磁体和磁励体:
|
选项 |
适用于最高达9位绝对式分辨率的订货号(512 cpr增量式) |
适用于10位及以上绝对式分辨率的订货号(800 cpr增量式以及上) |
|
用于直接嵌入的磁体 通常应用于: AM256, AM256L, AM256Q, AM256R2D, AM512B, AM8192B, AM8192B1, RMB20, RMB30, RMB28 |
RMM44A2A00(单独封装) RMM44A2C00(管装)
|
RMM44A3A00(单独封装) RMM44A3C00(管装)
|
|
用于安装到轴内部的磁励体
通常应用于: RM44 |
RMH06A2A00 |
RMH06A3A00 |
|
用于安装到轴上的磁励体
通常应用于: RE22, RE36, RM22, RM36 |
RMA04A2A00 - 4 mm 轴直径 |
RMA04A3A00 - 4 mm 轴直径 |
所有尺寸单位均为mm。