线性电压输出

角度位置转换为数字位置信息。然后从内置的10位D/A转换器中生成数字信息。梯节数总是固定到每转(360°,即一个周期)10位。将周期改为180°,梯节数将针对从V1至V2的每个上升沿随之变为9位。

线性输出电压为锯齿形,位于阈值V1和V2内。

 

Linear voltage output 1

周期

分辨率

梯节数

360°

10 位

1024

180°

9 位

512

90°

8 位

256

45°

7 位

128

未找到您搜索的内容? 联系我们获取更多信息