概述

Artos™是一款绝对式磁编码器系统,作为一种角度和速度控制回路反馈元件,应用于运动控制。高度可靠的测量原理和处理能力使其具有较低的位置延迟、高分辨率和角速度。坚固耐用的设计可保护读数头和磁环,防止液体进入和高温,使其即使在污染严重的高温环境中也能够不受损坏。

优点

  • 真正的绝对式系统
  • 高精度和分辨率
  • 适合高动态控制回路
  • 坚固的设计和出色的EMC兼容性
  • 转速最高可达30,000 rpm
  • SSI和BiSS通信协议
  • 兼容实心磁环
  • 安装公差宽松
  • IP67防护等级
配置并购买 配置 规格手册

产品数据

系统

编码器类型
绝对式磁旋转编码器
读取类型
径向
输出
BiSS-C, SSI
最大分辨率
最高可达23位(取决于磁环尺寸)
兼容性
SAR磁环(SAR057至SAR478)
最大旋转速度
最高可达30,000 RPM

电气

电源电压
5 V至30 V

环境

IP保护
IP67
工作和存储温度
-40 °C至+85 °C
更多信息请参阅规格手册

速度计算器

计算最大速度并根据您的应用确定产品参数。

下载

US$ 14.32