概述
Artos™是一款绝对式磁编码器系统,作为一种角度/位置和速度控制回路反馈元件,应用于运动控制。高度可靠的测量原理和处理能力使其具有较低的位置延迟、高分辨率和角/线速度。坚固耐用的设计可保护读数头,防止液体进入和高温,使其即使在污染严重的高温环境中也能够不受损坏。
优点
- 真正的绝对式系统
- 高精度和分辨率
- 适合高动态控制回路
- 坚固的设计和出色的EMC兼容性
- SSI和BiSS通信协议
- 兼容直线和圆弧栅尺
- 安装公差宽松
- IP67防护等级
配置并购买
配置
规格手册
产品数据
系统
编码器类型
直线绝对式
输出
BiSS-C, SSI
分辨率
Up to ~0.100 μm
兼容性
DS19绝对式磁栅尺, SAS19 solid absolute scales
电气
电源电压
5 V至30 V
环境
IP保护
IP67
工作和存储温度
-40 °C至+85 °C
速度计算器
计算最大速度并根据您的应用确定产品参数。