リニアエンコーダとリングエンコーダの MTTF (Mean Time To Failure: 平均故障寿命) とは何ですか?
平均故障寿命とは、修理不可能なシステムが故障するまでに想定される期間を指します。
- FIT (1E9 時間あたりの故障)
- MTTF (年)
エンコーダタイプ | FIT (55°C) | FIT (80°C) | MTTF (55°C) | MTTF (80°C) |
LM10IA | 110.74 | 379.41 | 1030.85 | 300.88 |
LM10IB | 72.48 | 276.71 | 1574.98 | 412.54 |
LM10IC | 71.68 | 285.27 | 1592.51 | 400.16 |
LM10AV | 70.94 | 270.36 | 1609.19 | 422.23 |
LM10AS | 180.68 | 657.72 | 631.82 | 173.56 |
LM13IC | 82.07 | 317.26 | 1391.02 | 359.81 |
LM13AV | 87.86 | 298.40 | 1299.31 | 382.56 |
エンコーダタイプ | FIT (55°C) | MTTF (55°C) |
LA11DA, LA11DC, LA11DI, LA11SB, LA11SC, LA11SI, LA11SP, LA11SQ, LA11SR |
262.58 | 434.74 |
お探しのものが見つかりませんか?
詳細については、お問い合わせください。