リニアエンコーダとリングエンコーダの MTTF (Mean Time To Failure: 平均故障寿命) とは何ですか?

平均故障寿命とは、修理不可能なシステムが故障するまでに想定される期間を指します。

  • FIT (1E9 時間あたりの故障)
  • MTTF (年)
エンコーダタイプ FIT (55°C) FIT (80°C) MTTF (55°C) MTTF (80°C)
LM10IA 110.74 379.41 1030.85 300.88
LM10IB 72.48 276.71 1574.98 412.54
LM10IC 71.68 285.27 1592.51 400.16
LM10AV 70.94 270.36 1609.19 422.23
LM10AS 180.68 657.72 631.82 173.56
LM13IC 82.07 317.26 1391.02 359.81
LM13AV 87.86 298.40 1299.31 382.56

 

エンコーダタイプ FIT (55°C) MTTF (55°C)
LA11DA,
LA11DC,
LA11DI,
LA11SB,
LA11SC,
LA11SI,
LA11SP,
LA11SQ,
LA11SR
262.58 434.74
お探しのものが見つかりませんか? 詳細については、お問い合わせください。