RMK4 und RMK4KIT
Evaluationsplatinen mit AM4096


AM4096 auf einer Platine mit allen nötigen Komponenten und einem Magneten, geliefert in einer antistatischen Schachtel.
Die RMK4 Platine ist mit allen Ausgängen erhältlich, standardmäßig ist sie für eine Spannungsversorgung mit 5 V und eine Auflösung von 12 Bit konfiguriert.
RMK4 ist eine Auswertungsplatine, die nicht für die Massenproduktion geeignet ist.
RMK4KIT ist ein eigens entwickeltes Demo-Kit. Es besteht aus einem RMH06 Gebermagneten und einer RMK4 Platine aus Acryl mit werksseitig vorbereiteter Bohrung, die eine Anbringung des Gebermagneten innerhalb der im AM4096 Datenblatt angegebenen Toleranz ermöglicht.