Übersicht
Artos™ ist ein magnetisches Absolut-Messsystem, das für Motion-Control-Anwendungen zur Winkel- und Geschwindigkeitsüberwachung in Regelkreisen entwickelt wurde. Ein äußerst zuverlässiges Mess- und Verarbeitungsverfahren bietet eine kurze Latenzzeit, hohe Auflösung und Winkelgeschwindigkeit. Die robuste Ausführung schützt den Abtastkopf und magnetischen Ring vor eindringenden Flüssigkeiten und hohen Temperaturen, sodass das System selbst in extrem kontaminierten und heißen Umgebungen unbeschadet arbeiten kann.
Vorteile
- Vollabsolutes System
- Hohe Genauigkeit und Auflösung
- Geeignet für hochdynamische Regelkreise
- Robuste Bauweise und hohe EMV-Kompatibilität
- Drehzahlen bis zu 30.000 min-1
- SSI und BiSS Kommunikationsprotokolle
- Kompatibel mit massiven Messringen
- Hohe Installationstoleranzen
- Schutzart IP67
Produktdaten
System
Elektrisch
Umwelt
Speed calculator
Calculate maximum speed and determine product parameters based on your application.
Downloads
Notice to Our Visitors:
Due to a recent browsers update, some PDFs may not display correctly in certain browsers. Both our team and the developers (Chromium) are working on a fix. Meanwhile, please download PDFs and open them with Adobe Reader.
We apologize for any inconvenience and appreciate your patience.