直线和磁环编码器的MTTF(平均无故障时间)是多少?
平均无故障时间是指无法维修的系统的预期无故障时间。
- FIT(1E9小时内的故障数)
- MTTF(年)
编码器类型 | FIT(55 °C时的故障数) | FIT(80 °C时的故障数) | MTTF(55 °C时) | MTTF(80 °C时) |
LM10IA | 110.74 | 379.41 | 1030.85 | 300.88 |
LM10IB | 72.48 | 276.71 | 1574.98 | 412.54 |
LM10IC | 71.68 | 285.27 | 1592.51 | 400.16 |
LM10AV | 70.94 | 270.36 | 1609.19 | 422.23 |
LM10AS | 180.68 | 657.72 | 631.82 | 173.56 |
LM13IC | 82.07 | 317.26 | 1391.02 | 359.81 |
LM13AV | 87.86 | 298.40 | 1299.31 | 382.56 |
编码器类型 | FIT(55 °C时的故障数) | MTTF(55 °C时) |
LA11DA, LA11DC, LA11DI, LA11SB, LA11SC, LA11SI, LA11SP, LA11SQ, LA11SR |
262.58 | 434.74 |
未找到您搜索的内容?
联系我们获取更多信息