磁栅尺不干胶带的规格是什么?
背部不干胶 | VHB |
型号 | F9469PC (3M) |
不干胶类型 | 粘合剂转移 |
粘着力(不锈钢上) | 1400 N/m |
总体厚度(无基材) | 130 μm |
耐温性 | –40 °C 至 +149 °C |
耐化学性 |
对汽油、JP-4燃料、矿物油;机油、氨清洁剂、丙酮和甲基乙基酮抗性好 |
抗紫外线 | 极佳 |
更多信息请参阅3M技术公告"《3M™ VHB™胶带应用的表面处理》或磁环规格手册。
未找到您搜索的内容?
联系我们获取更多信息