磁栅尺可承受的最高温度是多少?
磁栅尺可以承受而不致受损的温度范围为-40 °C至+100 °C。
存储温度: -40 °C至+60 °C
工作温度:
- 安装在直线导轨上的磁栅尺: –40 °C至+100 °C
- 安装在曲面上的磁栅尺: –40 °C至+80 °C
未找到您搜索的内容?
联系我们获取更多信息
磁栅尺可以承受而不致受损的温度范围为-40 °C至+100 °C。
存储温度: -40 °C至+60 °C
工作温度:
- 安装在直线导轨上的磁栅尺: –40 °C至+100 °C
- 安装在曲面上的磁栅尺: –40 °C至+80 °C