如何在电机旁安装AksIM编码器?如何屏蔽外部磁场?
AksIM是一款磁编码器,其工作机制依赖于检测磁励体(磁环)的磁场。
如果存在多余的杂散外部磁场,则可能会干扰操作。
由于存在太多不同的变量,比如电机大小和形状、使用的材料、磁饱和状态、轴材料和设计等,因此没有经验法则可用来评估电机对编码器读数头的影响以及确定二者之间所需的距离。可使用Femm、Comsol、Vizimag或类似的模拟软件来评估读数头周围的磁场强度。
如果编码器在工作期间出现问题,建议在杂散磁场源和编码器读数头之间添加一些屏蔽。建议使用厚度为0.5至1 mm的任意铁磁材料板(通常可使用铁板)覆盖传感器位置处的线圈和磁体,并确保传感器周围至少有10 mm的间隙。组件安装顺序:电机 — 屏蔽 — 气隙 — 编码器磁环 — 读数头。
有关更多信息,请参阅规格手册“外部磁场”一章。
未找到您搜索的内容?
联系我们获取更多信息