OnAxis 磁気式エンコーダの分解能を制限する要因としてどのようなものがありますか?
ホールセンサーを搭載した磁気式エンコーダで達成可能な最大分解能は、いくつかの要因により制限されます。メインのソース源として挙げられるのは、ホールセンサー自体の電気ノイズです。
うまく最適化されたシステムのピークノイズは通常、0.02°程です。これにより、ホールセンサーを搭載した磁気式エンコーダの分解能が 13 ビット(8192 カウント/回転)に制限されます。
|
分解能 13 ビット |
360° / 8192 = 0.04° |
センサーノイズより高い |
|
分解能 14 ビット |
360° / 16384 = 0.02° |
センサーノイズと同じ |
お探しのものが見つかりませんか?
詳細については、お問い合わせください。