概要
Artos™ は、角度/位置および速度制御ループフィードバック要素としてモーションコントロールに使用できる、磁気式アブソリュートエンコーダです。高い信頼性を誇る測定原理/処理で、低遅延、高分解能および高速動作を実現しています。コンパクトな PCB-A デザインで軽量なため、比較的クリーンな環境でスペースが限られている場合に最適です。
メリット
- 真のアブソリュートシステム
- 高精度、高分解能
- 高い動的制御ループに理想的
- SSI/BiSS C 通信プロトコル
- 最高回転速度 30,000rev/min
- リニア/パーシャルアークスケールに対応
- 広い取付け公差
- コンパクト設計で、コネクタは横型または縦型から選択可能
構成して購入
Configure
データシート
製品データ
システム
エンコーダタイプ
リニアアブソリュート
出力
BiSS-C, SSI
分解能
Up to ~0.100 μm
互換性
DS19 磁気アブソリュートスケール, SAS19 solid absolute scales
電気
供給電圧
5V~30V
環境
動作時/保管時温度
-40℃~+85℃
速度算出ツール
最大速度を計算し、用途に基づいて製品パラメータを決定します。