概要

磁気式ロータリアブソリュートエンコーダシステムは、位置および速度制御ループフィードバック要素としてモーションコントロールのために設計されたシステムです。高い信頼性を誇る測定原理/処理で、低遅延、高分解能および高速動作を実現しています。耐環境性能の高い設計で、リードヘッドと磁気リングを液体や高温から保護しているため、汚れがひどい環境や高温環境でも問題なく動作します。

*現在準備中の情報です。変更の可能性があります。

機能

  • 電源 ON 直後に位置検出可能な真のアブソリュート
  • 最高分解能 23bit
  • 最高精度 ±15mdeg
  • 最高回転速度 25,000rev/min
  • 対応出力 BiSS、SSI、ABZ
  • -20°C~85°C の広い動作温度範囲
  • EMC と IP67 に準拠
  • 最大外径 325mm
  • クローズドタイプと PCB-A モジュールもラインナップ


問合せ

製品データ

システム

エンコーダタイプ
アブソリュート
読取りタイプ
ロータリ 径方向
最高分解能
23bit
システム精度
±15mdeg 以下

電気

電流消費
< 150 mA (負荷なし)
接続
D サブ 9 ピン, M12 8 ピン, Molex ロッキング 12 ピン, フライングリード
出力
BiSS, SSI, ABZ (PCB-A モジュールのみ)

機械

ケーブル
PUR ケーブル、ドラッグチェーン可、錫メッキ縒りシールド
最大ケーブル長
15 m
Available ring sizes OD / ID
80mm/60mm~325mm/220mm

環境

湿度
0~100% (結露許容)
IP 保護
IP67
温度
動作時: –20℃~+85℃

導入事例

ダウンロード

$13.02