Übersicht

Die RM44 Basiseinheit wurde speziell für den Einbau in elektrische Motoren und andere Geräte zum Messen von Achspositionen und Geschwindigkeit entwickelt. Das solide Metallgehäuse bietet höchsten IP-Schutz, eine hohe EMC Immunität, eine erweiterte Arbeitstemperatur und eine hohe Schock- und Vibrationsbeständigkeit. Absolute, inkrementelle, analog sinusförmige Ausgangssignale und lineare Spannungssignale nach Industriestandard sind möglich.

Auflösungen von bis zu 13 Bit absolut SSI bzw. 8192 Impulsen pro Umdrehung inkrementell für 5V- oder 24V-Spannungsversorgung sind verfügbar.

Der RM44 ist für die externe Einstellung der Nullposition des Drehgebers unter Verwendung des Zeropens konzipiert. Er wurde ausschließlich für eine Spannungsversorgung mit 5 V entwickelt.

Merkmale

  • Hohe Drehzahlen bis zu 30.000 U/min
  • Absolut – bis 13 Bit (8192 Impulse pro Umdrehung)
  • Absolute (SSI, BiSS C), inkrementelle und analoge Ausgangssignale nach Industriestandard
  • Genauigkeit bis ±0,5°
  • Spannungsversorgung 5 V und 24 V

Vorteile

  • Kostengünstig für die OEM-Integration
  • Hervorragend geschützt nach IP68, für den Einsatz in rauer Umgebung (optional)
  • Berührungsloses, reibungsfreies Design
  • Einfache Installation
  • RoHS-konform
Konfigurieren und kaufen Konfigurieren Datenblatt

Produktdaten

System

Gebertyp
Absolut, Inkrementell
Art der Messung
Rotativ
Ausgangssignale
Analog sinusförmig, Inkrementell, Lineare Spannung, Offener Kollektor, Push-Pull, RS422, SSI
Max. Auflösung
13 Bit
Genauigkeit
Bis zu ±0,5°
Hysterese
0,18°
Max. interpolation factor
8,192

Elektrisch

Versorgungsspannung
Vdd = 5 V ±5%, Vdd = 8 V bis 26 V
Stromaufnahme
Von 13 mA bis 50 mA
Anschluss
Offenes Kabelende
Ausgangssignale
Analog sinusförmig, Inkrementell, Lineare Spannung, Offener Kollektor, Push-Pull, RS422, SSI

Mechanisch

Gewicht
Drehgeber mit 1 m Kabel (ohne Stecker) IP64 = 112 g, IP68 = 129 g.

Umwelt

EMV-Konformität
EN 61326
IP-Schutz
IP64, IP68
RoHS
Erfüllt die EU-Richtlinie 2002/95/EG
Temperatur
Betrieb: -40 °C bis +125 °C (IP64), -40 °C bis +85 °C (IP68)
Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt

Anwendungen

Downloads

13,02 $