Übersicht
Artos™ ist ein magnetisches Absolut-Messsystem, das für Motion-Control-Anwendungen zur Winkel- und Geschwindigkeitsüberwachung in Regelkreisen entwickelt wurde. Ein äußerst zuverlässiges Mess- und Verarbeitungsverfahren gewährleistet eine kurze Latenzzeit, hohe Auflösung und Winkel-/Lineargeschwindigkeit. Dank seiner sehr kompakten und leichten Platinenbauform (PCB-A) eignet sich das Messsystem für Anwendungen mit begrenzten Platzverhältnissen in eher sauberen Umgebungen.
Vorteile
- Vollabsolutes System
- Hohe Genauigkeit und Auflösung
- Geeignet für hochdynamische Regelkreise
- SSI und BiSS C Kommunikationsprotokolle
- Drehzahlen bis zu 30.000 min-1
- Kompatibel mit magnetischen Maßverkörperungen zur Weg- und Teilkreismessung
- Hohe Installationstoleranzen
- Kompakte Bauform mit horizontalem oder vertikalem Steckverbinder
Produktdaten
System
Elektrisch
Umwelt
Geschwindigkeitsrechner
Berechnen Sie die maximale Geschwindigkeit und bestimmen Sie die Produktparameter basierend auf Ihrer Anwendung.