PA2100
Photodioden-Array
Der Photosensor besteht aus sechs in Planartechnik hergestellen Halbleiter-Photodioden. Die Photodioden werden mit einer antireflexiven Silikon-Nitrid Schicht überzogen, Sie sind auf die Platine gebondet und mit durchsichtigem Epoxyd-Klebstoff geschützt. Die Sensoranordnung kann im photovoltaischen oder photoleitenden Modus verwendet werden.
Merkmale & Vorteile
- Mit vier verschiedenen Optionen erhältlich
- Wellenlängenspitze bei 830 nm
- Hohe Empfindlichkeit
- Niedrige Kapazität
- Geeignet für Pick and Place-Bestückung (SMT; Surface Mount Technology)
- Hohe Zuverlässigkeit