We will soon introduce the AksIM-4™ absolute encoder with HIPERFACE DSL®® (HDSL) protocol. This upcoming product will combine the proven capabilities of the AksIM-4™ series with seamless one-cable connectivity for servo motor applications – setting a new benchmark for compact, high-resolution motor feedback systems.
WeiterlesenAksIM-4™ with HIPERFACE DSL® protocol: Market-leading absolute encoder, soon even easier to integrate in servo motor applications
18. September 2025 11:49:25 CEST
AksIM-4™ Dual Concentric: Ultra-Thin Dual Absolute Encoder for Motor and Joint Feedback
11. Februar 2026 09:22:16 CET
RLS, a leading global supplier of high-performance encoders, is launching the AksIM-4™ Dual Concentric off-axis rotary absolute magnetic encoder, a new ultra-thin absolute encoder that integrates two absolute encoders into a single compact device, specifically designed to meet the growing integration challenges of modern robotic joints and advanced motion systems.
WeiterlesenRLS introduces new outputs for the Orbis™ Rotary Magnetic Encoder System
11. Oktober 2024 15:46:44 CEST
RLS, a global leader in magnetic encoders, is pleased to announce the introduction of three new outputs for its Orbis™ Rotary Magnetic Encoder System, further enhancing the versatility and precision of its proven product family.
WeiterlesenNew scale system FlexIN™ improves precision
4. November 2024 01:16:00 CET
We are pleased to announce the launch of FlexIN™, a new magnetic scale system for installation on large diameter shafts. It is an innovative product solution that works with the LM10 or LM15 magnetic incremental encoders and provides reliable motion control on shafts up to 3.5 metres in diameter.
WeiterlesenWissenswertes zu Artos – ein magnetisches Absolutmesssystem für Weg-, Teilkreis- oder Winkelmessungen
5. April 2024 12:55:35 CEST
Artos ist ein vielseitiges, zuverlässiges Messsystem, das eine präzise Positions- und Geschwindigkeitssteuerung in einer Vielzahl von Motion-Control-Anwendungen ermöglicht. Seine fortgeschrittene Magnettechnologie gewährleistet genaue und konsistente Messungen, gleichzeitig eignet es sich durch seine robuste Bauweise für die Verwendung in rauen Umgebungen.
WeiterlesenNeue RLS Sensoren in Miniaturformat für Anwendungen mit begrenzten Platzverhältnissen
9. Januar 2015 15:23:36 CET
RLS kündigt die Einführung von leistungsstarken Miniatur-Encodern für integrierte OEM Motion-Control Anwendungen an. Dank ihrer kleinen und leichten Bauweise eignen sie sich ideal für medizinische Anwendungen, zur Positionierung von Optiken, für Robotersteuerungen, 3D Drucker, kardanische Aufhängungen und tragbare Geräte.
Weiterlesen