Eine Mitteilung an unsere Kunden und Zulieferer zu COVID-19. Erfahren Sie mehr

Genauigkeit

Wie wirkt sich eine Sensorposition an der Abschlusskante des Maßbands auf die Systemgenauigkeit aus?


Der Sensor arbeitet über die gesamte Messlänge des magnetischen Maßbands.Allerdings verschlechtert sich die Systemgenauigkeit an den Kanten des Maßbands. Es empfiehlt sich daher, die Messlänge in einem Abstand von mindestens 4 mm ab den Maßbandkanten beginnen (bzw. enden) zu lassen.

tape edge accuracy

Welche Genauigkeit haben magnetische Wegmesssysteme und wie wird die Genauigkeit beeinflusst, wenn eine kleinere Strecke als 10 mm des Maßbands gemessen wird?


Die Maßbandgenauigkeit wird durch mehrere Genauigkeiten definiert: ±40 µm/m, ±20 µm/m, ... Die Extremwerte der Messkurven über einen ein Meter langen Abschnitt der Messlänge liegen innerhalb der Genauigkeit ±a. Beträgt die Messlänge mehr als einen Meter, entspricht die Genauigkeit dieser Länge.

Verfügbare Genauigkeit Produkte
± 20 µm LM10, LM13
± 40 µm LM10, LM13, RoLin
± 100 µm LM15

accuracy graph

Welche Genauigkeit hat das magnetische Wegmesssystem bei einer Maßbandlänge von 2 m, 3 m, 4 m usw.?


Unsere Genauigkeit (a) entspricht der Systemgenauigkeit über eine Maßbandlänge von 1 m.. Zum Beispiel:
a = ±20 µm
2 m Maßbandlänge: 2 m × 20 µm = 40 µm
3 m Maßbandlänge: 3 m × 20 µm = 60 µm
4 m Maßbandlänge: 4 m × 20 µm = 80 µm

 

Welche Genauigkeit lässt sich mit magnetischen Ringen erzielen?


Weitere Informationen finden Sie über den folgenden Link:

Genauigkeit von Ringgeber-Systemen

 

 Wie wirkt sich der Abtastkopfabstand auf die Systemgenauigkeit aus?


Der Einfluss des Abtastkopfabstands auf die Systemgenauigkeit wird im folgenden Diagramm erläutert:

 ride height influence

Beispiel: Einfulss desLM10 Abtastkopfabstands auf die Genauigkeit

 

 

 Wie wirkt sich die Temperatur auf die Systemgenauigkeit aus?


Der Längenausdehnungskoeffizient für MS Maßbänder beträgt ca. 17 ppm bzw. ca. 17 × 10-6/K. Bei jeder Temperaturänderung um 1 Grad Kelvin dehnt sich das Maßband um 1 Mikrometer pro Meter aus.

Nicht gefunden, wonach Sie suchen? Kontaktieren Sie uns bitte für weitere Informationen.