Welche Temperatur ist maximal zulässig für das Maßband?
Die maximale Temperatur, in der das Maßband ohne Beschädigungen eingesetzt werden kann, sind –40 °C bis +100 °C.
Lagertemperatur: -40 °C bis +60 °C
Betriebstemperatur:
- auf linearer Führung angebrachtes Maßband:–40 bis +100 °C
- auf gekrümmter Fläche angebrachtes Maßband:–40 °C bis +80 °C